Publicar produtos
Pallet racking ULTIMATE 2500x1850x1100mm 6x1000kg pallets
Pallet racking ULTIMATE 2500x1850x1100mm 6x1000kg pallets
Pallet racking ULTIMATE 2500x1850x1100mm 6x1000kg pallets

    Pallet racking ULTIMATE 2500x1850x1100mm 6x1000kg pallets

    3.8 de 5 estrelas3.8(24 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Ultimate é um sistema de estantes de paletização ajustável que oferece alta flexibilidade, resultado do design e produção próprios da AJ Products. As estantes de paletização são reguláveis para criar uma logística eficaz, armazéns e movimentação de mercadorias adaptados às suas necessidades específicas.

    Com sua construção exclusiva que economiza espaço, a Ultimate é ideal para todos os ambientes, desde pequenos armazéns até grandes distribuidores, que exigem espaço para muitos paletes.

    A estante é fácil de montar e pode ser complementada com muitos acessórios diferentes, permitindo ajustá-la ao seu armazém e à mercadoria armazenada. Isso simplifica o armazenamento de mercadorias de diferentes formas e tamanhos.

    As estantes de paletes Ultimate atendem a todos os requisitos e padrões de segurança da indústria.

    Esta é uma seção básica completa e independente. Estenda a unidade básica com o número necessário de seções complementares. Cada seção adicional possui apenas uma estrutura de extremidade e é projetada para se unir à seção anterior de estantes. Isso facilita o ajuste e a adaptação das estantes de paletes Ultimate quando suas necessidades mudam.

    Especificação
    • Height:2500 mm

      Depth:1100 mm

      Upright width:80 mm

      Support beam length:1850 mm

      Post colour:Galvanised

      Support beam colour:Red

      Support beam colour code:RAL 3020

      Material:Steel

      Section:BasicNumber of pallets/ section:6

      Pallet load capacity:1000 kg

      Weight:84,64 kg

      Approvals:EN 15512

      Warranty:5 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPallet-racking-ULTIMATE-2500x1850x1100mm-6x1000kg-pallets
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosRacking
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)1850
    • Profundidade (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)84.64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units

    Disponibilidade da região

    Europa