Publicar produtos
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm

    Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm

    Traduzido por Google,
    • Facilita a triagem de correspondência
    • Prateleiras ajustáveis
    • Parte da gama QBUS

      Unidade de classificação de correspondência clássica e funcional projetada pela AJ Products. Combine-o com outras unidades da gama QBUS e crie uma solução de armazenamento uniforme. A unidade possui compartimentos separados para classificação individual.
    Especificação
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical mail sorting cabinet with open compartments is designed to simplify and optimise mail management in the workplace.

      This piece of furniture is excellent for sorting mail but is also suitable for organising and storing newspapers, office accessories, etc.

      Made of laminate, a material that is both durable and easy to keep clean. A base frame is included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to ensure you have an efficient workday!

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPigeon-hole-unit-QBUS-11-shelves-base-frame-1636x400x400-mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosQbus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1636
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Peso líquido (Kg)44.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoSL_20_15_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffices
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa