Publicar produtos
Pigeon hole unit QBUS, 22 shelves + 4 drawers, base frame, 1636x1600x420 mm
Pigeon hole unit QBUS, 22 shelves + 4 drawers, base frame, 1636x1600x420 mm
Pigeon hole unit QBUS, 22 shelves + 4 drawers, base frame, 1636x1600x420 mm
Pigeon hole unit QBUS, 22 shelves + 4 drawers, base frame, 1636x1600x420 mm

    Pigeon hole unit QBUS, 22 shelves + 4 drawers, base frame, 1636x1600x420 mm

    Traduzido por Google,
    • Fornece armazenamento conveniente
    • Simplifica a classificação de correspondência
    • Parte da gama QBUS

      Unidade de classificação de correspondência completa e funcional projetada pela AJ Products. Faz a combinação perfeita com outras unidades da gama QBUS para criar uma solução de armazenamento coordenada. A unidade possui compartimentos separados para classificação de postagens e gavetas para armazenamento oculto.
    Especificação
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical mail sorting cabinet is designed to simplify and optimise mail management in the workplace.

      This piece of furniture is excellent for sorting mail but is also suitable for organising and storing newspapers, office accessories, etc.

      Made of laminate, a material that is both durable and easy to keep clean. A base frame and handles for the unit are included.

      The handles have an open and easy-to-grip design and are made of powder-coated steel. Powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used every day.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to ensure you have an efficient workday!

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPigeon-hole-unit-QBUS-22-shelves-4-drawers-base-frame-1636x1600x420-mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosQbus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1636
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Peso líquido (Kg)139.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoSL_20_15_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffices
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa