Publicar produtos
Post and personal storage unit QBUS, 11 shelves + 12 lockable comps, base frame, 1636x1600x420 mm
Post and personal storage unit QBUS, 11 shelves + 12 lockable comps, base frame, 1636x1600x420 mm
Post and personal storage unit QBUS, 11 shelves + 12 lockable comps, base frame, 1636x1600x420 mm

    Post and personal storage unit QBUS, 11 shelves + 12 lockable comps, base frame, 1636x1600x420 mm

    Traduzido por Google,
    • Armazenamento seguro para itens pessoais
    • Para fácil classificação de correspondência
    • Parte da gama QBUS

    Unidade completa de classificação de correspondência e armazenamento pessoal projetada pela AJ Products. Combine-o com outras unidades da linha QBUS para criar uma solução de armazenamento uniforme. O armário possui caixas de correio separadas e com fechadura com slots para classificação e armazenamento individual.

    Especificação
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical mail sorting unit is adapted to facilitate handling and storing mail.

      This piece of furniture is excellent for sorting incoming mail but is also suitable for storing personal belongings such as bags and other accessories. Each compartment is divided by a shelf that separates the mailbox from the storage area; it collects the mail and documents that are fed through the mail slot.

      Made of laminate, a material that is both durable and easy to keep clean. A base frame and locks for the cabinet are included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to enable you to have an efficient work day!

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPost-and-personal-storage-unit-QBUS-11-shelves-12-lockable-comps-base-frame-1636x1600x420-mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosQbus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1636
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Peso líquido (Kg)162.28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoSL_20_15_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffices
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa