Publicar produtos
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT

    Pouffe POINT

    Traduzido por Google,
    • Pufe ergonômico
    • Adequado para uma variedade de configurações
    • Estofamento moderno e durável

      Pufe flexível e ergonômico incentivando uma posição sentada ativa. O pufe pode ser usado na vertical ou colocado de lado e montado. O design significa que o pufe tem um movimento de balanço suave, contribuindo para uma melhor postura e melhor circulação sanguínea.
    Especificação
      • Seat height:470 mm
      • Width:440 mm
      • Depth:440 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Shape:Irregular
      • Weight:5 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPouffe-POINT
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)440
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos