Publicar produtos
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair

    Rio chair

    3.6 de 5 estrelas3.6(71 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Para uso interno e externo
    • Resistente aos raios UV
    • Empilhável

    Cadeira em um design monocromático moderno que se destaca da multidão e adiciona personalidade! A cadeira é resistente aos raios UV e, portanto, pode ser usada tanto em ambientes internos quanto externos. Cadeira simples de empilhar, durável e fácil de limpar por um bom preço.

    Especificação
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:800 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:3,4 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRio-Chair-Outside
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)455
    • Largura (mm)345
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Peso líquido (Kg)3.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches

    Disponibilidade da região

    Europa