Publicar produtos
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm

    Seating block ELLA 1000mm

    Traduzido por Google,
    • Disponível em muitas cores
    • Estofamento de tecido durável
    • Moderno

      Bloco de assento moderno e redondo com estofamento de tecido durável. O bloco de assentos é ideal para corredores, salões, salas de espera, etc.
    Especificação
      • Seat height: 470 mm
      • Diameter: 1000 mm
      • Frame material: Plywood
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Shape: Round
      • Weight: 5 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSeating-Block-ELLA-1000mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos