Publicar produtos
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm

    Seating block ELLA 1000x500mm

    Traduzido por Google,
    • Estofamento de tecido durável
    • Moderno
    • Disponível em muitas cores

      Bloco de assento moderno com estofamento de tecido durável. O bloco de assentos é ideal para corredores, salões, salas de espera, etc.
    Especificação
      • Seat height:470 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:500 mm
      • Frame material:Plywood
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Shape:Squared
      • Weight:19 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSeating-Block-ELLA-1000x500mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos