Publicar produtos
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm

    Seating block ELLA 440mm

    Traduzido por Google,
    • Estofamento de tecido durável
    • Moderno
    • Disponível em muitas cores

      Bloco de assento moderno e redondo com estofamento de tecido durável. O bloco de assentos é ideal para corredores, salões, salas de espera, etc.
    Especificação
      • Seat height: 470 mm
      • Diameter: 440 mm
      • Frame material: Plywood
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Shape: Round
      • Weight: 9 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSeating-Block-ELLA-440mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)440
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos