Publicar produtos
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm

    Seating block ELLA 500x500mm

    Traduzido por Google,
    • Fácil de colocar
    • Estofamento de tecido durável
    • Disponível em muitas cores

      Bloco de assento moderno com estofamento de tecido durável. O bloco de assentos é ideal para corredores, salões, salas de espera, etc.
    Especificação
      • Seat height:470 mm
      • Width:500 mm
      • Depth:500 mm
      • Frame material:Plywood
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Shape:Squared
      • Weight:10 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSeating-Block-ELLA-500x500mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos