Publicar produtos
Seattle
Seattle
Seattle

    Seattle

    2.4 de 5 estrelas2.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Empilhável
    • Almofada grossa e durável
    • Fácil de lidar

    Cadeira de banquete elegante e empilhável com estofamento durável e estampado em diamante. Ideal para eventos e jantares de qualquer tipo. O assento tem estofamento espesso e firme para maior conforto. Fornecido completo com suportes de acoplamento para criar fileiras organizadas.

    Especificação
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:400 mm

      Seat width:390 mm

      Total height:930 mm

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:150 kg

      Weight:6,28 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSeattle-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)930
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioTecido
    • Peso líquido (Kg)6.28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches

    Disponibilidade da região

    Europa