Publicar produtos
Shelving system COMBO 1530x1840x470mm 3 shelves

Shelving system COMBO 1530x1840x470mm 3 shelves

Traduzido por Google,
  • Para armazenamento amplo e profundo
  • Suporta cargas pesadas
  • Robusto e estável

Um sistema de prateleiras que funciona como uma bancada de trabalho. O rack de armazenamento é fornecido com montantes e uma prateleira, incluindo vigas.

O sistema de estantes Combo é uma estante flexível que lhe permite construir a sua própria solução combinada de estante e bancada. Cada prateleira é fornecida com quatro montantes perfurados para enganchar as prateleiras em qualquer altura. Você usa vantajosamente um martelo de borracha para prender facilmente as peças na estrutura - não são necessários parafusos ou parafusos! Uma prateleira instalada a uma altura de trabalho confortável é uma excelente bancada. O sistema de estantes Combo é adequado para ambientes exigentes, como oficinas e fábricas. Adicione trilhos traseiros, painéis de ferramentas e outros acessórios úteis para criar uma estação de trabalho completa. Todos os acessórios são vendidos separadamente. As prateleiras são construídas com vigas fortes e aglomerado de 16 mm de espessura. Cada prateleira tem uma capacidade de carga máxima de 700 kg. As vigas e montantes são feitos de chapa de aço revestida a pó cinza escuro. O revestimento em pó proporciona um acabamento resiliente e extra resistente. O sistema de prateleiras não requer molduras de extremidade ou suporte traseiro.

Especificação
  • Height:1530 mm

    Width:1840 mm

    Depth:470 mm

    Post colour:Dark grey

    Post colour code:NCS S7502-B

    Support beam colour:Dark grey

    Support beam colour code:NCS S7502-B

    Material:Sheet steel

    Number of shelf:3

    Shelf load capacity:700 kg

    Sheet steel thickness:2 mm

    Weight:58,82 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShelving-system-COMBO-1530x1840x470mm-3-shelves
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosShelves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1840
  • Largura (mm)1530
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)58.82
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units

Disponibilidade da região

Europa