Publicar produtos
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater

    Sofa CLEAR SOUND 3-seater

    Traduzido por Google,
    • Absorção de som para uma atmosfera calma
    • Um espaço protetor para conversas e reuniões
    • Adequado para lounges e ambientes públicos

      Sofá elegante de 3 lugares com laterais altas para privacidade e absorção de som. Criado por nossa equipe de design interna e perfeito para uso em salões, escritórios e espaços públicos. Testado e aprovado de acordo com EN 16139.
    Especificação
      • Seat height:445 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1600 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:1680 mm
      • Depth:800 mm
      • Colour:Navy blue
      • Material:Fabric
      • Material specification:Nevotex - POD CS_9602
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:91 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSofa-CLEAR-SOUND
    • Familia de productoReception & Lounge
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1400
    • Largura (mm)1680
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)91
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11
    • Título OmniclassGroup Seating
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
    Produtos parecidos