Publicar produtos
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater

    Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater

    3.0 de 5 estrelas3.0(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • design dinamarquês
    • Adequado para espaços públicos
    • Estofamento moderno e durável

      O sofá Copenhagen Plus é um sofá de estilo moderno que foi testado e aprovado pela EN 16139, tornando-o adequado para espaços públicos como salões. O design escandinavo do sofá oferece excelente conforto e estofamento durável.
    Especificação
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:1620 mm
      • Height:740 mm
      • Width:1620 mm
      • Depth:830 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Weight:31 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSofa-COPENHAGEN-2-seater
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)1620
    • Profundidade (mm)830
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos