Publicar produtos
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE

    Sofa KIM SILENCE

    Traduzido por Google,
    • Sofá acústico com redução de ruído
    • Lados altos
    • Tampas removíveis

      Sofá acústico de 3 lugares com laterais altas e capas removíveis projetadas para reduzir o ruído de fundo. Ideal para ambientes onde os níveis de ruído são altos, como pré-escolas, escolas ou escritórios de plano aberto movimentados.
    Especificação
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1960 mm
      • Depth:740 mm
      • Total height:1130 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:3
      • Washable:60°
      • Weight:35.67 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSofa-KIM-SILENCE
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1130
    • Largura (mm)1960
    • Profundidade (mm)740
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)35.67
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos