Publicar produtos
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm

    Sofa START 1800mm

    Traduzido por Google,
    • Adequado para uma variedade de configurações
    • Fácil de conectar juntos
    • Suportes de chão úteis

      Um sofá resistente e adequado para diferentes ambientes. Este sofá Start é a solução ideal para espaços públicos, como uma receção, uma cantina ou um corredor escolar. Pode ser fixado ao chão para maior estabilidade e vários sofás podem ser conectados entre si.
    Especificação
      • Seat height:465 mm
      • Seat depth:420 mm
      • Height:765 mm
      • Width:1800 mm
      • Depth:600 mm
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Weight:36kg
      • Testing:EN 16139
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSofa-START-1800mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)765
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioCouro
    • Peso líquido (Kg)36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos