Publicar produtos
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400

    Stool COMFY 400x400

    3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Moderno e fácil de colocar
    • Fácil de mover conforme necessário
    • Tecido durável

      Banco confortável que pode ser usado tanto como um banco de pé tradicional como para assento extra. O banco é fácil de colocar e funciona bem em combinação com a poltrona Comfy, bem como com muitos outros móveis de sala de estar da nossa gama.
    Especificação
      • Seat height: 460 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 400 mm
      • Material: Wool fabric
      • Composition: 88% Wool/12% Polyamide
      • Durability: 100000 Md
      • Shape: Squared
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStool-COMFY-400x400
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)400
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos