Publicar produtos
Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

Traduzido por Google,
  • Prateleiras removíveis
  • Bloqueável
  • Montável na parede

    Armário de armazenamento pequeno com quatro prateleiras removíveis, 20 caixas de plástico e uma fechadura de cilindro com duas chaves
Especificação
    • Height:580 mm
    • Width:470 mm
    • Depth:205 mm
    • Box size:170x105x75 mm
    • Cabinet colour code:RAL 5005
    • Cabinet colour:Blue
    • Cabinet material:Sheet steel
    • Boxes colour:Blue
    • Boxes material:Polypropylene
    • Lock type:Key lock
    • Number of bins:20
    • Weight:14.6 kg
    • Assembly:Assembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStorage-cabinet-SERVE-580x470x205mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)470
  • Profundidade (mm)205
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)14.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units