Publicar produtos
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm

    Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm

    Traduzido por Google,
    • Alta qualidade
    • 2 prateleiras ajustáveis
    • Disponível em cores diferentes

      Armário de alta qualidade que se adapta tão bem ao escritório como ao armazém. O armário vem com prateleiras ajustáveis, pés ajustáveis, alça giratória e trava de 3 pontos com duas chaves
    Especificação
      • Height:1000 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Shelf interval:50 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:34.99 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStorage-cabinet-STYLE-1000x1000x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)34.99
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units