Publicar produtos
Study screen
Study screen
Study screen
Study screen

    Study screen

    Traduzido por Google,
    • 50% de material reciclado
    • Propriedades de absorção de som
    • Pode ser pendurado na parede

      Tela de redação de exames com absorção de som para separação eficaz dos alunos: perfeita para auto-estudo ou redação de exames. A tela pode ser dobrada e pendurada na parede, proporcionando um armazenamento muito eficiente em termos de espaço. Equipado com proteção antiderrapante na parte inferior
    Especificação
      • Height:480 mm
      • Width:1440 mm
      • Colour:Grey
      • Weight:1.9 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStudy-screen
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSchool Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)1440
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoAc_25_10_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStudying