Publicar produtos
Widespan shelving TOUGH 2700x2000x1000mm Metal shelves
Widespan shelving TOUGH 2700x2000x1000mm Metal shelves

    Widespan shelving TOUGH 2700x2000x1000mm Metal shelves

    Traduzido por Google,
    • 4 prateleiras largas
    • Acomoda mercadorias volumosas
    • Adapta-se a ambientes exigentes

    Sistema de prateleiras de grande amplitude para cargas pesadas e cargas soltas. As prateleiras podem ser estendidas conforme necessário.

    Estantes de armazenamento Tough é um sistema de estantes de grande amplitude e excepcionalmente resistente com uma construção robusta. O sistema de prateleiras é ideal para acomodar mercadorias pesadas e volumosas. É adequado para uso em ambientes exigentes. Esta seção básica vem completa com quatro prateleiras, duas molduras finais e oito vigas de suporte. Cada prateleira é dividida em seções menores para facilitar a montagem: as prateleiras com 2700 mm de largura possuem 9 placas de prateleira por par de vigas. As armações de extremidade e vigas de suporte são feitas de aço revestido a pó, o que proporciona um acabamento extra resistente e durável. A seção básica é fácil de montar, enganchando as vigas de suporte nos montantes perfurados das armações de extremidade em qualquer altura e, em seguida, colocando as prateleiras em cima das vigas de suporte. Os pés para aparafusar a unidade ao chão estão incluídos. Complete seu sistema de prateleiras com seções adicionais e prateleiras extras para estender a largura da prateleira e criar uma solução de armazenamento ideal que atenda às demandas difíceis. Seções adicionais e prateleiras extras são vendidas separadamente, veja acessórios.
    Especificação
    • Height:2000 mm

      Width:2800 mm

      Depth:1000 mm

      Shelf width:2700 mm

      Shelf interval:50 mm

      Post colour:Galvanised

      Post material:Sheet steel

      Support beam colour:Red

      Support beam colour code:RAL 2002

      Shelf material:Sheet steel

      Number of shelf:4

      Section:Basic

      Shelf load capacity:700 kg

      Weight:247.99 kg

      Approvals:EN 15512

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWidespan-shelving-TOUGH-2700x2000x1000mm-Metal-shelves
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosShelves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)2800
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)247.99
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units

    Disponibilidade da região

    Europa