Publicar produtos
Wooden screen FREE 940x1720mm
Wooden screen FREE 940x1720mm
Wooden screen FREE 940x1720mm

    Wooden screen FREE 940x1720mm

    Traduzido por Google,
    • Triagem básica e elegante
    • Padrão de linha no topo
    • Pés lacados cinza alu

    Biombos de madeira acessíveis e práticos que dividem facilmente o espaço e proporcionam privacidade.

    Especificação
    • Height:1740mm

      Width:940mm

      Material:Veneer

      Weight:23kg

      Warranty:7 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWooden-screen-FREE-940x1720mm
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosAcoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1720
    • Largura (mm)940
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustics and noise transfer surveying
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
    Produtos parecidos