Publicar produtos
Wooden screen wall LUGN
Wooden screen wall LUGN

    Wooden screen wall LUGN

    Traduzido por Google,
    • Absorvente de som
    • Para triagem
    • Feito em MDF

    Tela de piso com propriedades de amortecimento de som. Pode ser usado verticalmente ou horizontalmente. Uma estrutura de perna ou um conjunto de rodízios devem ser adicionados à tela.

    Especificação
    • Height:1000mm

      Width:1400mm

      Material:Laminate

      Weight:14kg

      Warranty:7 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWooden-screen-wall-LUGN
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosAcoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)73
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioBétula
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustics and noise transfer surveying
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
    Produtos parecidos