Publicar produtos
Wooden storage cabinet THEO with tall glass doors 1000x470x2100mm

Wooden storage cabinet THEO with tall glass doors 1000x470x2100mm

Traduzido por Google,
  • Dobradiças de fechamento suave
  • Certificado pela sueca Möbelfakta
  • Vidro temperado

Armário de armazenamento com prateleiras móveis e portas de comprimento total em vidro temperado. Equipado com uma função de bloqueio de 3 pontos e fechadura de cilindro.

Especificação
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:70 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWooden-storage-cabinet-THEO-with-tall-glass-doors-1000x470x2100mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2100
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Peso líquido (Kg)70
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units

Disponibilidade da região

Europa