Publicar produtos
Worktable 1200x900x900mm

Worktable 1200x900x900mm

Traduzido por Google,
  • Com prateleira embaixo
  • Linóleo redutor de ruído
  • Superfície de trabalho extra

    Mesa de trabalho robusta e versátil com uma grande prateleira por baixo. Esta mesa é ideal para salas de aula ou salas de costura da escola. Também pode ser usado como mesa extra ou para armazenamento. A prateleira embaixo é um local prático para guardar materiais escolares ou pertences pessoais
Especificação
    • Length:1200 mm
    • Height:900 mm
    • Width:900 mm
    • Table surface material:Linoleum
    • Stand colour:White
    • Stand colour code:RAL 9016
    • Stand material:Tubular steel
    • Sound absorbing:Yes
    • Weight:45 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWorktable-1200x900x900mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops

Disponibilidade da região

Europa