Publicar produtos
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1200x1200x400
Arquivado

XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1200x1200x400

  • Space saving
  • Durable laminate
  • Sliding doors

    Extra spacious storage cabinet in the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. Add base frame and inserts.
Especificação
    • Height:1200 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:400 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:320 mm
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
    • Frame colour:Black
    • Door:Sliding door
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Without lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:65 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaXL-lockable-sliding-door-cabinet-MODULUS-1200x1200x400
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)65
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units