Publicar produtos
Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Traduzido por Google,
  • Topo inclinado
  • Boa ventilação
  • Solução que economiza espaço

Armário para roupas com tampo inclinado, composto por duas seções, cada uma com dois compartimentos. Cada compartimento possui um batente de porta, gancho de ancoragem e ventilação. O armário pode ser aprimorado com a adição de diferentes estruturas de base. Não possui trava.

Especificação
    • Height:1900 mm
    • Width:800 mm
    • Depth:550 mm
    • Sheet steel thickness door:0.8 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Door width (lockers ):400 mm
    • Top:Sloping
    • Material:Sheet steel
    • Number of doors:4
    • Number of sections:2
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:67 kg
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    • Quality- & eco-labelling:EPD, Byggvarubedömd ID: 139208

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ-Locker-Classic-800-2-Sections-slopedroof-4-Doors
  • Familia de productoClothing Locker
  • Grupo de produtosLockers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-16
  • Número de edição1
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSlovakia
  • Peso líquido (Kg)65
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Número OmniClass23-21 15 15
  • Título OmniclassClothing Lockers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa