Publicar produtos
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk

    Desk ATTUNE Height adjustable desk

    Traduzido por Google,
    • Inclinação superior
    • Ajustável manualmente em altura
    • Estrutura móvel com rodízios bloqueáveis

    Mesa multifuncional e versátil com estrutura regulável em altura, tampo basculante e rodízios com trava. Esta mesa pode ser facilmente movida e ajustada para diferentes usuários e tarefas. É ideal para locais de trabalho movimentados, escritórios domésticos e escolas.

    Especificação
    • sLength:600 mm

      Width:520 mm

      Minimum height:770 mm

      Maximum height:1130 mm

      Approvals:EN 527, EN 1729

      Table surface:Rectangular

      Stand:Manually adjustable

      Table surface colour:White

      Table surface material:MDF

      Stand colour:White

      Stand material:Stee

      lLoad capacity:10 kg

      Weight:14,75 kg


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATTUNE-Height-adjustable-desk
    • Familia de productoSchool desk
    • Grupo de produtosDesk
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-12
    • Número de edição1
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)14.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoClassroom desks and tables

    Disponibilidade da região

    Europa