Publicar produtos
Double bench STADIUM with hook rail 2000mm

Double bench STADIUM with hook rail 2000mm

Traduzido por Google,
  • pinho envernizado
  • Ganchos eletrogalvanizados
  • Forte e robusto

Banco de dupla face com encosto e corrimão de gancho em ambos os lados.

Especificação
    • Seat height:430 mm
    • Length:2000 mm
    • Height:1600 mm
    • Depth:780 mm
    • Colour:Pine
    • Material:Wood
    • Frame colour:Black
    • Frame material:Steel
    • Number of hooks:24
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:30 mins
    • Weight:49.43 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadouble-bench-stadium-with-hook-rail-2000mm
  • Familia de productoChanging room'
  • Grupo de produtosBenches and hooks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)780
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)1600
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMetal
  • Peso líquido (Kg)49.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
  • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Benches
  • Número OmniClass23-21 15 19 13
  • Título OmniclassCoat Hooks

Disponibilidade da região

Europa