Publicar produtos
Height adjustable workbench VERVE with shelves and dividers 1600x800mm
Height adjustable workbench VERVE with shelves and dividers 1600x800mm
Height adjustable workbench VERVE with shelves and dividers 1600x800mm

    Height adjustable workbench VERVE with shelves and dividers 1600x800mm

    Traduzido por Google,
    • Ergonômico
    • Laminado de alta pressão durável
    • Altura ajustável

    Mesa de trabalho ergonômica para trabalhos mais leves. A mesa pode ser levantada e abaixada eletricamente para ser facilmente adaptada às suas necessidades e ajustada com um simples toque de um botão. Adequado para trabalhos como montagem e embalagem.
    Com esta mesa de trabalho elétrica, é fácil criar uma estação de trabalho ergonômica. A mesa é adequada para vários trabalhos mais leves, como montagem e embalagem.

    A mesa de trabalho está equipada com dois motores elétricos que proporcionam um ajuste de altura uniforme e contínuo. Com um simples toque de um botão, você ajusta a altura de trabalho conforme necessário. Você pode alternar rapidamente entre o trabalho sentado e em pé e obter uma altura de trabalho ideal para o seu corpo.

    Sinta-se à vontade para complementar com um tapete de trabalho que alivia as pernas, joelhos e costas quando estiver em pé.

    Especificação
    • Lenght:1600mm

      Width:800mm

      Minumum height: 680mm

      Maximum height:1180mm

      Stand:Electrically adjustable

      Max load:200kg

      Weight:70kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheight-adjustable-workbench-verve-shelves-dividers-1600x800mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)680
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)131
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops

    Disponibilidade da região

    Europa