Publicar produtos
Modular sofa VARIETY 2 seater
Modular sofa VARIETY 2 seater
Modular sofa VARIETY 2 seater

    Modular sofa VARIETY 2 seater

    Traduzido por Google,
    • Design elegante e escandinavo
    • Extensível para uso ideal
    • Pernas que facilitam o acesso à limpeza

    Sofá moderno e versátil com design proprietário da AJ Products. Você pode combiná-lo com outras unidades da série VARIETY para uma peça de mobiliário completamente única. O sofá é projetado com um espaço entre o assento e o encosto que facilita o acesso à limpeza. A série VARIETY é adequada para salões e escritórios, bem como ambientes públicos, pois é testada de acordo com a EN 16139.

      Especificação
        • Seat height:450 mm
        • Seat depth:485 mm
        • Seat width:1200 mm
        • Width:1200 mm
        • Depth:700 mm
        • Total height:825 mm
        • Material:Fabric
        • Composition:100% Polyester Trevira CS
        • Durability:80000 Md
        • Stand material:Steel
        • Number of seats:2
        • Weight:60 kg
        • Assembly:Delivered unassembled
        • Testing:EN 16139:2013
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaModular-sofa-VARIETY-2-seater
      • Familia de productoLounge and hallway
      • Grupo de produtosVariety
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-04-20
      • Número de edição1
      • Altura (mm)840
      • Largura (mm)1200
      • Profundidade (mm)700
      Relacionado
      • Material principalMadeira
      • Material secundárioTecido
      • Concebido emSweden
      • Peso líquido (Kg)60
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
      • Classificação IFCMobilia
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
      • Uniclass 2015 DescriçãoSofas

      Disponibilidade da região

      Europa
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
      Produtos parecidos