Publicar produtos
Modular sofa VARIETY 90 degree concave
Modular sofa VARIETY 90 degree concave
Modular sofa VARIETY 90 degree concave

    Modular sofa VARIETY 90 degree concave

    2.8 de 5 estrelas2.8(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Design elegante e escandinavo
    • Acumulável para uso ideal
    • Pernas que facilitam a limpeza


      Sofá moderno e versátil de dupla face com design proprietário da AJ Products. Combine-o com outras unidades da série VARIETY para uma peça de mobiliário completamente única. O sofá foi projetado com um espaço entre o assento e o encosto, o que o torna uma escolha prática do ponto de vista da limpeza. A série VARIETY é adequada para salões e escritórios, bem como ambientes públicos, pois é testada de acordo com a EN 16139.
    Especificação
    • Height: 840mm
      Width: 1200mm
      Depth: 700mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 30kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaModular-sofa-VARIETY-90-degree-concave
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosVariety
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)840
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos