Publicar produtos
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double

    Modular sofa VARIETY 90 degree double

    Traduzido por Google,
    • Design elegante e escandinavo
    • Acumulável para uso ideal
    • Pernas que facilitam a limpeza


      Sofá moderno e versátil de dupla face com design proprietário da AJ Products. Combine-o com outras unidades da série VARIETY para uma peça de mobiliário completamente única. O sofá foi projetado com um espaço entre o assento e o encosto, o que o torna uma escolha prática do ponto de vista da limpeza. A série VARIETY é adequada para salões e escritórios, bem como ambientes públicos, pois é testada de acordo com a EN 16139.
    Especificação
    • Height: 840mm
      Width: 1800mm
      Depth: 1200mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 60kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaModular-sofa-VARIETY-90-degree-double
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosVariety
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)840
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Peso líquido (Kg)60
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos