Publicar produtos
Modular sofa VARIETY open sweep
Modular sofa VARIETY open sweep
Modular sofa VARIETY open sweep

    Modular sofa VARIETY open sweep

    2.1 de 5 estrelas2.1(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Design elegante e escandinavo
    • Acumulável para uso ideal
    • Pernas que facilitam a limpeza


      Sofá moderno e versátil com design proprietário da AJ Products. Você pode combiná-lo com outras unidades da série VARIETY para uma peça de mobiliário completamente única. O sofá é projetado com um espaço entre o assento e o encosto que facilita o acesso à limpeza. A série VARIETY é adequada para salões e escritórios, bem como ambientes públicos, pois é testada de acordo com a EN 16139.
    Especificação
    • Height: 840mm
      Width: 1800mm
      Depth: 1200mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 60kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaModular-sofa-VARIETY-open-sweep
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosVariety
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)840
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Peso líquido (Kg)60
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos