Publicar produtos
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest

    Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest

    Traduzido por Google,
    • Encosto arredondado confortável
    • Material durável e durável
    • Fácil de colocar e flexível


      Pufe versátil e fácil de colocar com encosto no design proprietário da AJ Products. Você pode combiná-lo facilmente com outras unidades da série VARIETY para uma peça de mobiliário completamente única. A série VARIETY é adequada para salões e escritórios, bem como ambientes públicos, pois é testada de acordo com a EN 16139.
    Especificação
    • Width: 450mm
      Depth: 450mm
      Color
      : Multiple colors
      Material
      : Fabric/Synthetic leather
      Weight: 15kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaModular-sofa-VARIETY-Pouffe-with-backrest
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosVariety
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-20
    • Número de edição1
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos