Publicar produtos
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO

    Seating group OCTO

    4.2 de 5 estrelas4.2(36 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Um ponto de encontro natural
    • HPL resistente
    • Bancos fixos

    Grupo de estar com bancos fixos e uma mesa redonda que é perfeita para reunir ao redor. O conjunto de assentos tem superfícies resistentes e é ideal para corredores e salas comuns.

    Especificação
    • Seat height:440 mm

      Height:720 mm

      Diameter:1870 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:108,6 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaseating-group-octo
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)1870
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)108.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches

    Disponibilidade da região

    Europa