Publicar produtos
Sheffield
Sheffield
Sheffield
Sheffield

    Sheffield

    4.0 de 5 estrelas4.0(14 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Estofamento extremamente durável
    • Projetado para uso 24 horas
    • Encosto de cabeça integrado

    Cadeira de escritório com design elegante com estofamento em tecido durável e base cromada. O encosto alto e o apoio de cabeça são projetados ergonomicamente e a cadeira possui um mecanismo síncrono com função de balanço com trava. A cadeira é adequada para longos turnos de trabalho. É testado para até 150 kg e uso de 24 horas.

    Especificação
    • Seat height:460-555 mm

      Seat depth:540 mm

      Seat width:510 mm

      Backrest height:700 mm

      Colour:GreyMaterial:Fabric

      Durability:200000 Md

      Mechanism:Rocking

      Recommended seat time:24 h

      Load capacity:150 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Chromed metal

      Weight:24,5 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSheffield-Office-chair
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioCromado
    • Peso líquido (Kg)24.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs