Publicar produtos
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater

    Sofa CLEAR 2.5 seater

    3.6 de 5 estrelas3.6(35 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Extremamente confortável
    • Design moderno
    • Prático e de fácil colocação

      Sofá elegante e fácil de colocar com um pouco mais. O sofá Clear foi criado por nossa equipe de design interna e projetado para ser perfeito para uso em espaços públicos, como lounges e salas de espera. Também é testado e aprovado conforme EN 16139.
    Especificação
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1400 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:740 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:34 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSofa-CLEAR-Seater
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)740
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas