Publicar produtos
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater

    Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater

    Traduzido por Google,
    • Design moderno
    • Tomada USB integrada
    • Prático e de fácil colocação

      Sofá elegante com entrada USB integrada no apoio de braço. O sofá foi criado por nossa equipe de design interna e projetado para ser perfeito para uso em espaços públicos, como lounges e salas de espera. Também é testado e aprovado conforme EN 16139.
    Especificação
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1400 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:740 mm
      • Cord length:1450 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:34 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSofa-CLEAR-USB-Socket-2-5-Seater
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)740
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas