Publicar produtos
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular

    Sofa LISA circular

    4.4 de 5 estrelas4.4(31 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Muito espaço
    • Design atraente
    • Fácil de limpar

      Grande sofá circular com encosto redondo no centro. O sofá é composto por módulos interligados. Possui estofamento durável e é ideal para salas comuns, corredores e salas de espera.
    Especificação
      • Seat height:460 mm
      • Height:1000 mm
      • Diameter:2000 mm
      • Material:Synthetic leather
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Weight:70 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSofa-LISA-Circular
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-11-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)70
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos