Publicar produtos
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular

    Sofa LISA semi-circular

    3.7 de 5 estrelas3.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Muito espaço
    • Design atraente
    • tecido 100% poliéster

      Sofá grande com encosto alto e dois módulos de assentos. O sofá possui estofamento durável e é ideal para salas comuns, corredores e salas de espera.
    Especificação
      • Seat height: 460 mm
      • Height: 1000 mm
      • Width: 2000 mm
      • Depth: 1000 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Stand colour: Silver
      • Stand colour code: RAL 9006
      • Stand material: Tubular steel
      • Shape: Half moon
      • Weight: 80 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSofa-LISA-semi-Circular
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-11-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)80
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos