Publicar produtos
Standing desk QBUS 1200x800mm

Standing desk QBUS 1200x800mm

Traduzido por Google,
  • Três alturas programáveis
  • Ideal para espaços pequenos
  • Com mecanismo anticolisão

Mesa com altura ajustável electricamente e dimensões compactas – perfeita para escritórios mais pequenos! A mesa possui uma estrutura em T com mecanismo anticolisão que ajuda a prevenir lesões por esmagamento. O tampo da mesa é feito de laminado durável.

Especificação
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:25 mm
    • Maximum height:1270 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Minimum height:620 mm
    • Stroke length:650 mm
    • Table surface material:Laminate
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:125 kg
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:46 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastanding-desk-qbus-1200x800mm
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de produtosOffice Desk
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-14
  • Número de edição1
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)46
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_59
  • Uniclass 2015 DescriçãoOffice desks