Publicar produtos
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
    Arquivado

    PRINT SOUND ABSORBING PICTURE

    3.7 de 5 estrelas3.7(14 avaliações)
    PRINT is a sound absorbent where only your own fantasy sets the limits. Pick your own photo and create a picture, or several pictures, in order to complete image themes for the whole room. If you have no motif of your own, we can help you with photographs/ illustrations to catch the sensation you are seeking.
    Especificação
    • All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption. • 600x600x50 mm • 1200x600x50 mm • 1200x900x50 mm • 1200x1200x50 mm • 1600x1200x50 mm • 2400x1200x50 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPRINT-SOUND-ABSORBING-PICTURE
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosWall- and Ceiling acoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia