Publicar produtos
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight

    Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight

    Traduzido por Google,

    O pendente LED hexagonal 12000-20-P-HEX da Alcon Lighting, com opções de iluminação direta e indireta, oferece estilo arquitetônico e desempenho funcional para interiores comerciais. Construído em aço laminado a frio com lente acrílica fosca de encaixe, este pendente, adequado para locais úmidos, proporciona iluminação uniforme com dimerização 0-10V de 1% a 100% e controles independentes opcionais para iluminação direta e indireta. A emissão de luz indireta varia de 1.280 a 3.074 lúmens, enquanto a iluminação indireta opcional oferece de 1.060 a 1.466 lúmens. As opções de montagem incluem haste de 60 a 120 cm ou suspensão ajustável por cabo de aço de 120 a 240 cm. Crie designs dinâmicos com uma variedade de configurações de layout em formato de colmeia. Disponível com bateria de emergência, em conformidade com a Lei "Buy American" e opções avançadas de sensores, este pendente oferece iluminação moderna hexagonal e em formato de colmeia para garagens, lojas, hotéis, escritórios e restaurantes.

    Especificação
    • Construction: Cold-rolled steel

      Finish: White, silver, black, custom RAL (see spec sheet)

      Lens: Snap-in frosted acrylic lens, flat or 1/2" drop down

      Mounting: 4'-8' or custom adjustable aircraft cable up to 30', 2'-4' or custom stem lengths up to 8', sloped mounting available

      Voltage: 120-277V 50/60 Hz

      LED downlight wattage/lumens: 60W/7682 lm, 90W/9850 lm, 120W/12734 lm, 160W/16869 lm, 180W/18878 lm

      LED uplight wattage/lumens: Not required, 60W/6360 lm, 90W/8796 lm

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Dimming: 0-10V Dimmable 1%-100%

      CRI: 80+ or 90+

      Emergency backup options: 8W, 15W, 20W, 25W emergency battery

      Optional features: Occupancy & daylight havesting sensor, daylight dimming photo sensor, separate uplight & downlight dimming control

      Operating temperature: -4°F (-20°C ) ~ 122°F (50°C)

      Nominal lamp life: 100,000 Hours

      Life: 60,000 Hours (L70)

      Listings: UL/cULus listed for dry and damp locations, Buy American Act Compliant, Assembled in USA

      Warranty: 5 Years Carefree for Parts & Components (labor not included)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12100-20-p-hex-hexagon-pendant-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosPendant Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes