O Pendente Color Cap de 30 cm (12") é um pendente moderno de meados do século XX, feito de latão com um globo de vidro opalino soprado à mão. Possui um globo de 30 cm (12 polegadas), uma base redonda de 14,5 cm (5,7 polegadas) e uma altura de suspensão padrão de 71 cm (28 polegadas), pesando 1,8 kg (quatro libras). A suspensão é feita por uma haste rígida, sem cordão; hastes de extensão permitem ajustar a altura, e a opção de suspensão reta possibilita a instalação em tetos inclinados. Está disponível em 14 cores e com acabamento em latão, níquel ou preto. O globo de vidro opalino difunde a luz uniformemente em todas as direções.
O pendente possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpada não inclusa). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Por ser o maior tamanho disponível, pode ser instalado sozinho sobre uma mesa de jantar, em pares sobre uma ilha de cozinha ou em fileiras em um salão de restaurante ou saguão de hotel. Também está disponível nos tamanhos de 6, 8 e 10 polegadas e como plafon correspondente para garantir continuidade em todo o projeto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |