Publicar produtos
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light

    Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light

    Traduzido por Google,
    A luminária pendente tubular LED giratória e fina 12100-R1 da Alcon Lighting oferece iluminação suspensa precisa para escritórios, espaços de hotelaria, estúdios, galerias, armazéns e interiores residenciais modernos. A luminária tubular giratória de 1 polegada permite ajuste de 360º para iluminação direcional, com temperaturas de cor estáticas de 2700K, 3000K, 3500K ou 4000K e três níveis de fluxo luminoso: 307, 596 ou 830 lúmens por pé. Disponível em comprimentos de 2, 3, 4 e 6 pés com acabamentos em branco, preto ou alumínio escovado, a luminária tubular linear suporta instalações contínuas e é compatível com dimerização ELV, TRIAC e 0-10V. Esta luminária pendente tubular versátil combina design elegante, alto desempenho e opções de layout flexíveis para aplicações de iluminação pendente e linear em interiores.
    Especificação
    • Construction: Extruded anodized aluminum

      Max run: Linkable continuous run length up to 20 ft.

      Finish: White, black, brushed aluminum

      Mounting: Suspended with a 5’ aircraft cable, available with optional 5” or 2” canopy

      Mounting accessories: Double-end connector, angled connector (non-power and power)

      Rotation: 360° smooth fixture rotation for directional aiming

      Voltage: 24V

      Wattage/lumens: 3W/307 lm, 5W/596 lm, 7W/830 lm

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

      External driver: 0-10V, ELV and TRIAC

      CRI: 90+

      Life: 50,000 Hrs

      Listing: cETLus

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12100-r1-tube-pendant-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosPendant Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes