Publicar produtos
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light

    Rotatable LED Linear Tube Wall Light

    Traduzido por Google,
    A luminária de parede tubular LED giratória de 2,5 polegadas 12100-R2-W da Alcon Lighting oferece iluminação versátil para escritórios, galerias, estúdios, espaços de hotelaria e interiores residenciais modernos. O canal de alumínio ajustável em 350º permite direcionar a luz com precisão em incrementos de 45, 90, 135 ou 180 graus, utilizando a ferramenta inclusa. A luz LED de alto IRC (Índice de Reprodução de Cor) oferece até 11.600 lúmens por luminária de 2,4 metros, com opções de luz branca estática ou RGBW com mudança de cor, controladas por aplicativo Bluetooth ou controle remoto RF. A lente acrílica fosca de encaixe garante uma iluminação uniforme e sem reflexos, ideal para iluminar obras de arte em paredes e galerias de arte. Disponível em comprimentos de 60, 90, 120 e 2,4 metros, a luminária suporta dimerização 0-10V, TRIAC e ELV, com opções de backup de emergência e sensores de economia de energia para maior funcionalidade. Fabricada nos EUA, esta luminária de parede tubular LED de nível arquitetônico combina precisão, flexibilidade e desempenho para aplicações de iluminação artística comerciais e residenciais.
    Especificação
    • Construction: Aluminum channel

      Finish: Matte white, matte black, matte silver, white anti-microbial coating, custom RAL

      Arm length: 5", 12", custom (max 24")

      Lens: Glare-free snap-in acrylic

      Light direction: Field-adjustable with included tool – direct downlight, 45º, 90º, 135º, 180º (uplight)

      Voltage: 50/60 Hz constant current 0-10V @120-277V, TRIAC & ELV @ 120V

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, CCT tuning (2000K-6500K), CCT tuning (2700K-5000K), CCT tuning (2700K-6200K), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K)

      Dimming (static CCT): 0-10V, TRIAC (Forward-phase), ELV (reverse-phase)

      CCT tuning controls: Wireless wall remote, dual wall switch

      RGBW controls: iOS/Android Bluetooth app, 4-zone RF remote, DMX wall control

      Optional features: 10W emergency battery backup, occupancy & daylight harvesting sensor, daylight dimming sensor, remote hold for RGBW RF remote

      Voltage: 120-277V 50/60 Hz

      CRI: 80+, 90+

      Operating temperature: -4°F (-20°C) to 122°F (50°C)

      Life: 60,000 Hours L70

      Warranty: 5 years (static CCT) and 2 years (RGBW) carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus, Assembled in USA, TAA compliant optional, BAA compliant optional

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12100-r2-w-linear-tube-wall-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosWall Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede