O aplique de parede Color Cap Sconce 6" apresenta uma silhueta clássica de meados do século XX, construída em latão maciço com um globo de vidro soprado à mão. O globo tem seis polegadas de diâmetro e está fixado em uma base redonda de cinco polegadas e sete décimos de polegada. A altura total é de doze polegadas, com uma projeção de oito polegadas da parede. Está disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto e pesa um quilo.
O aplique possui um soquete E26 de base média com potência máxima de nove watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá, sendo adequado para banheiros, além de quartos, corredores e entradas. A luminária pode ser posicionada para cima ou para baixo para direcionar a luz. Ideal para interiores residenciais e comerciais, incluindo o setor hoteleiro. Também disponível em 14 cores como o Aplique com Tampa Colorida de 6" e com dois globos como o Aplique Duplo com Tampa de 6".