Publicar produtos
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light

    Architectural LED Disk Pendant Light

    Traduzido por Google,
    A luminária pendente arquitetônica de disco 12182-P da Alcon Lighting apresenta um elegante perfil de alumínio fundido de 1 polegada, disponível em discos de 5, 7, 12 e 18 polegadas. Cada luminária suspensa de LED inclui um kit de cabos ajustáveis ​​para instalação versátil em tetos de altura baixa a média. Uma lente de policarbonato fosco garante uma iluminação uniforme e sem ofuscamento. A iluminação é ajustável em campo por meio de um interruptor de temperatura de cor de 5 posições (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K), com níveis de intensidade luminosa que variam de 1000 lúmens a 11W (5 polegadas) a 2000 lúmens a 30W (18 polegadas). Disponível nos acabamentos branco, preto, prata ou bronze, a luminária pendente de LED suporta dimerização 0-10V ou ELV e bateria de emergência opcional para operação contínua. Ideal para interiores comerciais e residenciais, incluindo hotéis, lobbies, lojas e escritórios.
    Especificação
    • Construction: 1-inch slim die-cast aluminum frame with integral heat sink designed for maximum heat rejection

      Finish options: White, black, bronze, silver

      Mounting: Suitable for low-to-medium ceilings for retrofit, new construction and remodel applications. Includes universal hardware for standard octagonal junction boxes. Pendant mount is field-cuttable up to 72 inches

      Size/watts/lumens: 5"/11W/1000 lm, 7"/14W/1400 lm, 12"/22W/2000 lm, 18"/30W/2000 lm

      Lens: Polycarbonate frosted white

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K

      CRI: 90+

      Dimming: 0-10V, ELV

      Emergency backup: 14W or 25W

      Operating temperature: Suitable for temperatures down to -4°F (-20°C)

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 3 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: ETL/CETL Listed, California Title 24/JA8 compliant, Assembled in the USA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12182-p-disk-pendant-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosPendant Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes