Publicar produtos
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight

    Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight

    Traduzido por Google,
    O lustre pendente anelar LED grande e fino 12253 da Alcon Lighting oferece iluminação ascendente ou descendente de alto índice de reprodução de cor (CRI) para interiores comerciais, residenciais e de hotelaria. A lente acrílica fosca com abertura de 1 polegada proporciona iluminação sem reflexos dentro de uma estrutura de alumínio extrudado, disponível em diâmetros de 2 a 14 pés. O pendente anelar suporta temperaturas de cor estáticas de 3000K a 4000K com dimerização até 1% ou tecnologia opcional de mudança de cor RGBW. Um sistema de suspensão com cabo de aço ajustável em campo permite a montagem central ou separada. A luminária suspensa opera com um driver universal de 120-277V com bateria de emergência opcional e é montada nos EUA, tornando-a adequada para escritórios, lojas, hotéis e restaurantes.
    Especificação
    • Construction: Anodized aluminum

      Mounting: Installs on surface/corners

      Finish: Silver, black, white, and custom RAL finishes

      Lens: Frosted

      Voltage: 24V LED fixture, 120-277V driver required for every 24' run

      Driver: 4in1series compatible with 0-10V, TRIAC (forward-phase), ELV (reverse-phase)

      Beam spread: 160°

      Indoor: IP54 | 500 lm/ft | 5.5W/ft

      Outdoor: IP65 | 250 lm/ft | 3.0W/ft

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Operating temperature: -40°F (-40°C) to 140°F (60°C)

      CRI: 95+

      Life: 50,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components.(labor not included)

      Listings: UL listed, Title 24/JA8, Indoor (IP54) or outdoor (IP65), Buy American Act Compliant, Assembled in the USA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12253-ring-pendant-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosPendant Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes